Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

PFCA7

Soluzione tutto in uno: Controllo del flusso e visualizzazione

  • Ottieni la tua soluzione integrale per il controllo del flusso − Flussostato, valvola di controllo e meccanismo di controllo in una singola unità
  • Investite in una visualizzazione intuitiva: display LCD a matrice di punti a colori e orientabile di 90º
  • Riducete le scorte e coprite un'ampia gamma di applicazioni: il fluido applicabile può essere selezionato tra aria secca, azoto, argon e anidride carbonica direttamente sul display.

And much more

  • Ingressi/Uscite: IO-Link, NPN/PNP, analogica corrente/tensione
  • Reattività: max. 0.5 s
  • Precisione di controllo: ±3 % (F.S.)
  • Senza grasso.