Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Elettrovalvola servopilotata a 2 vie per acqua ad alta pressione – JSXH-X2

Una valvola versatile

  • Garantisce il flusso anche a pressioni elevate – Utilizzabile fino a 10 MPa
  • Resiste alle condizioni ambientali più avverse: copertura della bobina in acciaio inossidabile e custodia IP67
  • Facilita la manutenzione: la bobina e la valvola principale possono essere sostituite semplicemente rimuovendo la clip.

And much more

  • Fluido applicabile: acqua
  • Attacco: da 3/8" a 1/2"
  • Portata fino a 1.9 (Kv)
  • Diametro dell'orifizio: 12 mm.

Configure your product

 
Misura attacco
Filettatura
Tensione Nominale
Connessione elettrica
Opzione