Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

HRR, Thermo-con a montaggio su rack, Raffreddamento ad aria/acqua

Catalogo prodotti

HRR, Thermo-con a montaggio su rack, Raffreddamento ad aria/acqua

HRR, Thermo-con a montaggio su rack, Raffreddamento ad aria/acqua
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Raffreddamento ad aria/acqua.
  • Capacità di raffreddamento: 0.95/1.0/1.6/2.0/2.5/4.6/5.0 kW (50 Hz).
  • Stabilità della temperatura: ±0.1°C.
  • Campo temperatura di esercizio: da 5 a 35 ºC; 15 a 35 ºC (HRR010).
  • Ingombri ridotti.

 
Capacità di raffreddamento
Metodo di raffreddamento
Tipo di filettatura tubo
Alimentazione
Connessione per acqua deionizzata
Con pompa ad alta pressione
Suffisso
Piedini
Flussostato

Prodotti correlati