- Home
- Products
- Attuatori Elettrici
- Pinze
- Pinza elettrica - LEH
Attuatori Elettrici
Pinza elettrica - LEH
Manipolazione leggera e sicura
- Afferrate il pezzo desiderato con 2 o 3 dita – Corse comprese tra 4 e 80 mm. Forza di presa fino a 180 N
- Non perdete mai la posizione. Riduzione dell'avviamento della macchina – Encoder assoluto senza batteria
- Si adatta alla forma e mantiene il pezzo – Funzione di controllo della presa. La forza di presa viene mantenuta anche in caso di arresto o riavvio.
And much more
- Disponibili pinze a 2 e 3 dita
- Dimensioni corpo: 10, 16, 20, 25, 32 e 40 mm
- Velocità d apertura e chiusura: fino a 100 mm/s
- Forza di presa: fino a 210 N (LEHZ), fino a 180 N (LEHF) & fino a 130 N (LEHS)
- Tipo con motore passo-passo
- Encoder: incrementale & assoluto senza batteria
- Compatibile con i controllori: LECP1, LECPA e JXC#1.
Fase 1: Selezione articolo
Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione
Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration