Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Thermo-chiller con gas non fluorurati (refrigerante CO2) per il settore dei semiconduttori - HRZC

Refrigerante ecologico, prestazioni efficienti

  • Riduci tempi e costi amministrativi: la CO2 non richiede quote di importazione o di utilizzo ai sensi del regolamento sui gas fluorurativ
  • Semplifica le tue spedizioni − La CO2, a differenza di molti refrigeranti tradizionali, non è soggetta a restrizioni sul trasporto aereo internazionale
  • Usalo nell'industria dei semiconduttori − Conforme a SEMI S2, S8, F47
  • Riduci i costi – L'inverter del compressore e della pompa per prestazioni ad alta efficienza energetica.

And much more

  • Capacità di raffreddamento: 2, 4, 8, 10 kW
  • Stabilità della temperatura: ±0.1 ºC
  • Campo temperatura di regolazione: -20 - 90 ºC
  • Tipo di fluido di ricircolo:
  • Fluidi fluorurati
  • Soluzione acquosa di glicole etilenico
  • Comunicazione:
    • Contatto segnale ingresso/uscita
    • Comunicazione seriale RS-485
    • Comunicazione analogica
    • Comunicazione DeviceNet.

    Configure your product

     
    Capacità di raffreddamento
    Tipo di fluido di ricircolo
    Comunicazione analogica
    Comunicazione DeviceNet
    Raccordo NPT
    Kit di controllo DI
    Recupero automatico del fluido di ricircolo