Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità per il vuoto compatta. Eiettore per vuoto / Unità per linea vuoto - ZQ*A

La soluzione compatta e completa per il risparmio energetico

  • Massima efficienza - Sistema manifold per eiettore e linea vuoto in un'unica unità
  • Compattezza e leggerezza - Soluzione ideale per l'applicazione su parti mobili, con una larghezza di 10.2 mm e un peso di soli 60 g
  • Riduzione dei costi di gestione - Vacuostato digitale a risparmio energetico per una riduzione del consumo d'aria fino al 90%
  • Processo di monitoraggio automatizzato in modo intelligente – IO-Link per la parametrizzazione online e l'estrazione dei dati.

And much more

Diametri ugello: Ø 0.5, Ø 0.7, Ø 1.0
  • Portata di aspirazione fino a 22 l/min
  • Livello di pressione max. di -80 kPa
  • Varianti del pressostato
  • Varie combinazioni di elettrovalvole (valvola di alimentazione/valvola di rottura).
  • Fase 1: Selezione articolo

    Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

    Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

    Fase 2: Configurazione

     
    Diametro ugello
    Tipo corpo
    Combinazione di elettrovalvola
    Tensione
    Connessione elettrica
    Azionamento manuale
    Vacuostato
    Specifiche unità vacuostato
    Cavo
    Valvola di controllo
    Raccordo (attacco V)
    Raccordo (attacco P)
    Opzione