Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Sledeversie met hoge stijfheid, kogelomloopspindelaandrijving AC Servo Motor - LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Onze krachtigste elektrische actuator voor hoge belastingen

  • Vergroot je productiviteit - transport van zware werkbelastingen met hoge snelheid, tot 400 kg
  • Zorg voor robuustheid in je applicatie – ondersteunt extreme ladingen met hoge versnellingen
  • Beweeg je werkstukken eenvoudig – compacte motorafmetingen, waardoor zelfs grote werkstukken niet tegen de motor stoten
  • Verminder installatietijd – eenvoudige montage van de hoofdbody.

And much more

  • Bodygrootte: 16, 25, 32, 40, 63 en 100
  • Slaglengte: 200 tot 1.790 mm
  • Compatibele encoders: absoluut, incrementeel
  • Servomotorversie
  • Horizontale werkbelasting: tot 400 kg
  • Verticale werkbelasting: tot 80 kg
  • Snelheid: tot 2.300 mm/s
  • Acceleratie: tot 20.000 mm/s².

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Nauwkeurigheid
Grootte
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Motoroptie
Vacuum Port
Actuator Cable type
Lengte actuatorkabel
Driver Type
I/O-kabellengte