Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Compacte cilinder - CQ2-Z

Overcome your limits

  • Fit CQ2 to your application requirements – Large range of variations with short delivery times across Europe
  • Save space in your machines – Reduced dimensions of the cylinder and components
  • Minimise overall machine weight and increase the productivity – Lightweight just 456 g (Ø40 and 50 mm stroke).

And much more

  • Boringdiameters (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Standaard bereik slaglengte (mm): 5 tot 100
  • Poortschroefdraden: M (boringen 12 tot 25); Rc, NPT of G (boring 32 tot 100)
  • Versie die compatibel is met batterijproductie is beschikbaar
  • Kleine naderingsschakelaars kunnen worden gemonteerd op 4 oppervlakken.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Boringdiameter
Slaglengte
Poortlocatie
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal