Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Dubbele stangcilinder – CXS2

Verdubbel je potentieel

  • Verplaats zware lasten nauwkeurig – dubbele stangconstructie zorgt voor een kracht tot 1.126 N en niet-roterende nauwkeurigheid van ±0.1°
  • Stem 'm af op je toepassingseisen – slaglengten tot 200 mm en eenvoudig aanpasbaar door de zeskantige moer aan te draaien
  • Win montage- en ontwerpvrijheid – cilinderbody en werkstuk kunnen eenvoudig worden gemonteerd vanuit diverse richtingen. Vier richtingen voor montage van de cilinderbody en drie richtingen voor montage van het werkstuk.

And much more

  • Boringdiameter (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Slaglengte tot 200 mm
  • Maximale snelheid zuigerstang: 800 m/s
  • Rubberen bumperbuffer
  • 4 montagerichtingen: onder, boven en zijdelings bevestigen.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Lager
Boringdiameter
schroefdraad
Slaglengte
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal