Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

2-layer Fluoropolymer Polyurethane Tubing - TUL

Zacht aan de buitenzijde, maar resistent van binnen

  • Voer chemicaliën aan zonder flexibiliteit op te geven - externe laag van polyurethaan, interne laag van fluorpolymeer
  • Identificeer uw schakelingen - varianten in 4 kleuren.

En veel meer

  • Toepasbare slang O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
  • Max. werkdruktemperatuur: 80 °C
  • Varianten in 4 kleuren: zwart, wit, blauw en transparant.