Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Magneetventiel - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU

Voordelen voor u:

  • Bied weerstand tegen extreme omgevingsinvloeden - roestvaststalen constructie en IP67-bescherming
  • Bespaar energie - energieverbruik van slechts 2 Watt
  • Vereenvoudig uw installatie - spoelbehuizing kan 360 graden worden gedraaid.

And much more

  • Toepasbaar medium: perslucht, water, olie
  • Debiet tot 2.200 l/min (water)
  • Doorlaat: 1,6 tot 7,1 mm
  • Poortgrootte: 1/8" tot 2"
  • Body materiaal: roestvast staal, messing en aluminium
  • Spoelbehuizing: roestvast staal
  • M12-connector, DIN connector, Grommet of Conduit.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Grootte
Bodymateriaal
Afdichtingsmateriaal
Openingsdiameter/poortgrootte
Schroefdraadtype
Nominale spanning
Elektrische aansluiting
olievrij
Beugel