Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Clean design' ventieleiland - JSY5000-H

Regel uw behoeften voor voedingsmiddelenproductie

  • Bestand tegen schadelijke omgevingen - conform IP69K
  • Veilig gebruik in voedingsapplicaties - eenvoudig te reinigen en conform FDA
  • Verhoog uw productiviteit in krappe ruimten - tot 1.600 l/min in enkelvoudige unit en basisplaat
  • Bereid u voor op IIoT met IO-Link - wissel data en parameters op afstand uit via een netwerk.

And much more

  • Lage accumulatie van media en eenvoudig te reinigen
  • Energieverbruik: 0,15 W (versie met laag wattage); 0,4 W (standaard)
  • Metalen delen zijn van roestvast staal 316 met hoge anti-corrosie prestaties
  • Sub-plaat (enkelvoudige unit) beschikbaar
  • Versie met aansluitdraad beschikbaar.


  • Het modelnummer van het ventieleiland kan niet zelfstandig worden besteld. Wij verwijzen u naar de catalogus voor meer informatie of neem contact met ons op via de knop rechts 'Vraag het onze experts'. Wij ondersteunen u graag met de configuratie van uw ventieleiland uit de JSY5000-H serie.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Type