Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Slede type (riemaandrijving 230 VAC) – LET-X11

LET's zware ladingen verplaatsen, geen afstand te ver

  • Zware massa over lange afstanden – Tot 240/70 kg horizontaal/verticaal. Tot 3000 mm
  • Verhoog snelheid en productiviteit – In staat tot 4000 mm/s snelheid, 20000 mm/s² versnelling
  • Nauwkeurigheid optimaliseren – ±0,08 mm positioneerherhaalbaarheid
  • Gebruik het adaptief, veerkrachtig – Flexibele montage plus robuuste schok-/vibratiebestendigheid.

And much more

  • Bouwgrootte: 80, 100
  • Slag: 300 tot 3000 mm
  • Beschikbare encoders: absoluut, incrementeel
  • Servo motor type.

Configure your product

 
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Equivalent Lead
Slaglengte
Motoroptie
Actuator Cable type
Lengte actuatorkabel
Driver type
I/O-kabellengte