Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

VM800, 800-serie, 3-poort mechanisch ventiel

  • Medium: lucht
  • Werkdruk: -100 kPa tot 1,0 MPa
  • Effectief oppervlak (Cv): 6 mm 2 (0,33)
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: -5 °C tot 60 °C (geen bevriezing)
  • Poortgrootte (nominale grootte): Rc(PT) 1/8 (6A)