Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

VQZ**2, 200/300-serie, 3-poort magneetventiel, bodypoorten

  • Medium: lucht, inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa
    (hogedrukversie: 1,0 MPa
  • Cv-factor: VQZ200 0,4 - 0,6; VQZ300 0,75 - 0,9
  • Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Reactietijd:
    metalen afdichting VQZ200 14 ms of minder; rubberafdichting 15 ms of minder
    metalen afdichting VQZ300 17 ms of minder; rubberafdichting 25 ms of minder