Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

VQZ115, 100-serie, 3-poort magneetventiel, bodypoorten

  • Medium: lucht, inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MP
    (hogedrukversie 1,0 MPa)
  • Cv-factor - 1->2 (P->A) 0,17; 2->3 (A->R) .14
  • Nominale spoelspanning: 12 en 24 V DC;
    100, 110, 200 en 220 V AC
  • Reactietijd ms2: standaard 1 W 10 of minder;
    hoge druk 1 W, lage wattage en AC 13 of minder

Configure your product

 
Functie
Spoelspanning
Aansluitdraad
Handmatige bediening
Poortgrootte
Model
Optie
CE-conform