Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

VZ500, 3-poort magneetventiel, bodypoorten, basisplaatmontage, metrisch

  • Dit product is gediscontinueerd. Voor meer informatie, neem contact op met SMC.
  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: type interne piloot: 1,5~7 kgf/cm 2 ;
    type externe piloot: hoofdtoevoerdruk: 10 Torr~7 kgf/cm 2; externe-pilootdruk: 1,5~7 kgf/cm 2
  • Doorstroomcapaciteit: Cv 0,5
  • Nominale spoelspanning: AC 50/60 Hz: 100, 200, 110, 220, 24, 48; DC: 6, 12, 24, 48
  • Reactietijd: 20 ms of minder

Configure your product

 
Functie
Montagewijze
Bodyoptie
Spanning
Aansluitdraad
Overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Poortgrootte
Optie
Q