Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Vacuümgrijperunit voor collaboratieve robots

Vereenvoudig de vacuümhandling van uw cobots

  • Beperk uw montagetaken – vacuüm grijperunit met geïntegreerde vacuümejector, luchttoevoer-/ontluchtingsventiel, druksensor en zuignappen
  • Verminder uw installatietijd – plug & play configuratie voor direct gebruik in een collaboratieve robot
  • Realiseer flexibele handling – uiterst configurabel met verschillende aantallen zuignappen, vormen en materialen.

And much more

  • Compatibele fabrikanten: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Inbedrijfstellen door eenvoudig één toevoerslang voor perslucht en een elektrisch bedrade connector te verbinden
  • Maximale belasting: 7 kg
  • Maximaal aanzuigdebiet: 17 l/min (ANR)
  • Maximale vacuümdruk: -84 kPA
  • Conform ISO 9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Unit Size
Cup Flange Shape
Cup Series
Diameter zuignap
Vorm zuignap
Materiaal zuignap
Hulpstuk
Pressure Switch Output Specifications/Unit