Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Roestvaststalen cilinder - CG5-S & CJ5-S

Spotless performance

  • Voor gebruik bij voedingsmiddelen, dranken en medische apparatuur – niet-giftige additieven
  • Voorkom dat water in de cilinder binnendringt – speciale neuspakking
  • Verleng de levensduur van het product – de cilinder kan worden gedemonteerd om afdichtingen te vervangen.

En veel meer

  • Bore sizes (mm): 10 ~ 100
  • Strokes up to 400 mm
  • Two types of seal material, NBR or FKM, can be selected to accommodate the application
  • Available variations for non-standard environments: ATEX, Food industry
  • 5 different types of mounting.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Montage
End Cushion
Boringdiameter
Slaglengte
  []