Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

HRGC, gekoelde thermokoeler

  • Gekoelde thermo-chiller uit de HRGC-serie, waardoor water gemakkelijk, op elk moment en gelijk waar kan worden gekoeld
  • Universeel in spanning: eenfasig 200 tot 230 V AC, 50/60 Hz
  • Conform de buitenlandse normen: CE
  • Milieuvriendelijk: conform RoHS-richtlijn, koelmiddel R407C
  • Energiebesparend: Stopfunctie voor onbelast werken (voor ±1°C-type)
  • Opties zijn onder meer aardlekschakelaar en communicatiefunctie (RS485)

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria