Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

PSE540, kleine pneumatische druksensor

  • Compacte druksensor voor pneumatiek
  • Testdruk: 500 kPa
  • Nauwkeurigheid (omgevingstemp. 25 °C): ¹2 % F.S. of minder
  • Reproduceerbaarheid: ¹0,2 % F.S. of minder
  • Behuizing: IP40