Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

PSE540, Snímač tlaku a vakua pro oddělenou vyhodnocovací jednotku, miniaturní provedení, pro stlačený vzduch, vakuum a inertní plyny

  • kompaktní snímač tlaku pro stlačený vzduch
  • zkušební tlak: 500 kPa
  • přesnost (při teplotě okolí 25 °C): 2% z celkového rozsahu a méně
  • opakovatelná přesnost: 0.2% z celkového rozsahu a méně
  • stupeň krytí: IP40