Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Air Grippers for Collaborative Robots – RMH

Samenwerken en slimmer werken

  • Past perfect in jouw cobot – Gecertificeerd door toonaangevende fabrikanten van collaboratieve robots voor gebruik in hun robots
  • Bereid jouw toepassingsbereik uit – 3 verschillende gripperontwerpen om aan te passen aan jouw exacte toepassing
  • Vereenvoudig je installatie en insteltijd – alles-in-één oplossing met handmatige toolchanger maakt bediening mogelijk door simpelweg 1 luchtslang en 1 elektriciteitskabel aan te sluiten
  • Bespaar op jouw kosten – Geïntegreerd ventiel bespaart tot 80% luchtverbruik in vergelijking met een externe installatie.

En veel meer

  • Gripper gecertificeerd door de volgende fabrikanten van Cobots:
    • UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN'S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB.
  • Compatibel met ISO 9409-1-50-4-M6 (mechanische interface: standaard montagemaat voor robotuiteinde)
    • Plug & play-configuratie voor: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON /TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION en YASKAWA Electric Corporation.
  • Hoge grijpkracht en stijfheid dankzij luchtwerking:
    • Standaard 2 vingers: Tot 72,2 N
    • 3 vinger grijper: Tot 130 N
    • 2 vinger lange slag: Tot 90 N.
  • Herhaalbaarheid: ±0,01 mm
  • Gedeelde beschermhoes beschikbaar.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen