Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Thermo-Chiller zonder F-gas (CO2 koudemiddel) - HRSC

Efficiënte koeling met natuurlijke koudemiddelen, gegarandeerde betrouwbaarheid

  • Vermindering van administratieve tijd en kosten – CO2-koudemiddel (GWP=1) vereist geen invoer- of gebruiksquota onder de F-Gasverordening
  • Niet-ontvlambaar koudemiddel maakt transport door de lucht mogelijk – CO2 is, in tegenstelling tot veel alternatieve koudemiddelen, niet ontvlambaar en onderhevig aan luchtvrachtbeperkingen
  • Bespaar op je energiekosten – de omvormer past het stroomverbruik aan de werkbelasting aan
  • Optimaliseer de kwaliteit van jouw proces – Grote temperatuurstabiliteit, tot ±0,1 °C.

En veel meer

  • Thermo-Chiller. Water- of luchtgekoeld
  • Koelcapaciteit: Van 1,3 tot 11,5 kW (50 Hz)
  • Temperatuurstabiliteit: ±0,1 °C
  • Ingesteld temperatuurbereik:
    • HRSC012~090: 5 tot 40 ºC (optie hoge temperatuur voor luchtgekoeld 5-45 ºC)
    • HRSC100: 5 tot 35 ºC.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Koelvermogen
Koelmethode
schroefdraad
Stroomtoevoer
Hoge omgevingstemperatuur
Automatische mediumvulling
Hogedrukpomp