Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Klemcilinder – CK1-Z1

Adaptief klemmen

  • Regel eenvoudig je klembeweging – geïntegreerde snelheidsregelventielen en luchtbuffer
  • Zorg voor ontwerpflexibiliteit – bevestigingspunt voor switch en persluchtaansluiting zijn in drie richtingen monteerbaar
  • Control precisely your process – Standard and magnetic field resistant autoswitcH can be mounted.

En veel meer

  • Boring (mm): 40, 50, 63
  • Geïntegreerde snelheidsregelventielen
  • Luchtbuffer in de ongeklemde zijde
  • Bevestigingspunt voor switch en persluchtaansluiting zijn in drie richtingen monteerbaar
  • 3 scharnierbreedten: 12,5 mm, 16,5 mm, 19,5 mm.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Magneet
Clevis
Boring
Schroefdraad
Slaglengte
Eindbeugel
Optie
Naderingsschakelaar
Aantal