Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Indústria vinícola

Controlo integral para a adega inteligente

 

Atualmente, uma adega já não precisa apenas de produzir vinho: precisa de o fazer com controlo, precisão e eficiência nos seus processos-chave. Uma adega inteligente é aquela capaz de monitorizar, automatizar e integrar cada etapa do processo produtivo para proteger a qualidade do vinho, antecipar desvios no processo e melhorar a rentabilidade. Neste contexto, a estabilidade do processo e a tomada de decisões baseada em dados fazem a diferença.

A SMC acompanha as adegas nesta evolução com soluções integrais de automatização adaptadas às necessidades reais de cada adega. Desde a receção da uva até à filtração, ao envelhecimento ou ao engarrafamento, as nossas soluções permitem controlar variáveis críticas, como a temperatura durante a fermentação do vinho, o caudal e a pressão, bem como automatizar processos essenciais, como a dosagem de produtos, a gestão de gases ou a abertura e o fecho de circuitos.

Tudo isto com uma abordagem flexível e escalável, que facilita uma automatização progressiva, integrando cada solução de acordo com o nível de desenvolvimento e os desafios específicos de cada instalação.

 

Controlo que protege o valor do vinho

 

Melhora a qualidade

Em fases como a fermentação, a dosagem de produtos, a gestão das leveduras ou a filtração, manter condições estáveis é fundamental para reduzir as variações e proteger a consistência do vinho.

Neste contexto, o controlo da temperatura durante a fermentação do vinho revela-se especialmente importante para manter a estabilidade do processo e preservar a atividade das leveduras.

A SMC oferece soluções para controlar variáveis críticas e automatizar circuitos nos casos em que o resultado final depende de um maior nível de precisão. 

Otimiza a eficiência

O funcionamento diário de um armazém exige continuidade, minimizando as intervenções manuais e otimizando a coordenação entre os processos. Num armazém inteligente, obter visibilidade sobre o que acontece em cada etapa é fundamental para antecipar incidentes e operar com maior estabilidade.

A SMC ajuda a simplificar tarefas e a melhorar o controlo do processo através de soluções de automatização, monitorização e gestão de fluidos e gases.

Aumenta a rentabilidade

A rentabilidade é alcançada em várias etapas do processo: a eficiência energética da instalação, a utilização de fluidos e gases, as perdas, os reprocessamentos ou as perdas decorrentes de desvios operacionais.

A SMC fornece tecnologias para otimizar recursos em aplicações térmicas, químicas e de processo, ajudando a proteger o produto e a melhorar o desempenho global da instalação.

 

Também pode ser do seu interesse

Soluciones por etapa

Soluciones por etapa

Empenhados em responder às necessidades da indústria vinícola

    No tabs defined

Soluciones para los desafíos del sector

Soluciones para los desafíos del sector
Reto operativo
Enfoque de automatización de SMC
Control térmico en fermentación
Las desviaciones de temperatura pueden afectar a la actividad de las levaduras, alterar la evolución del proceso y generar variabilidad entre depósitos. 
 
SMC aporta soluciones de  control térmico, automatización de circuitos y monitorización de variables críticas, ayudando a mantener condiciones estables en fermentación y a mejorar la repetibilidad del proceso.
Precisión en la dosificación de productos químicos y el tratamiento del vino
La incorporación de productos como el SO₂ u otros fluidos de proceso exige precisión, compatibilidad química y fiabilidad operativa.
 
SMC ofrece tecnologías de dosificación y control de fluidos con materiales adecuados para aplicaciones exigentes, facilitando una gestión más segura y estable de productos químicos.
Gestión de gases de proceso
Aplicaciones como la gestión del CO₂, oxigenación o inertización requieren una distribución controlada del gas para evitar desviaciones de proceso o pérdidas de producto. 
 
SMC proporciona soluciones para el control de gases, la regulación de caudal y presión y la automatización de circuitos, ayudando a estabilizar procesos como la rotura del sombrero, la oxigenación o la protección del vino.
Automatización de maniobras y circuitos
La apertura y cierre manual de líneas, depósitos y servicios auxiliares puede limitar la continuidad operativa y aumentar el riesgo de error. 
 
SMC permite automatizar la maniobra de válvulas y circuitos, mejorando la coordinación entre etapas y reduciendo la dependencia de ajustes manuales.
Compatibilidad de materiales en entornos húmedos, químicos o exigentes
La estabilización, la filtración, la limpieza o determinadas aplicaciones químicas exigen materiales resistentes a la corrosión y al desgaste. 
 
SMC ofrece soluciones en PTFE/PFA, 316L y otras configuraciones orientadas a aplicaciones exigentes, lo que contribuye a proteger el proceso y a reforzar la fiabilidad de la instalación.
Continuidad y eficiencia operativa en procesos clave
Las incidencias en fluidos, gases, temperatura o automatización generan paradas, retrabajos y pérdida de eficiencia en bodega. 
 
SMC  integra control, automatización y monitorización para ayudar a simplificar tareas, reducir incidencias y mantener una operación más estable en fermentación, crianza, filtración o embotellado.
Protección del producto y optimización de recursos
La rentabilidad de la bodega se ve afectada por el consumo energético, el uso de gases y fluidos, las mermas y las pérdidas derivadas de desviaciones de proceso.
 
SMC aporta tecnologías para optimizar recursos en aplicaciones térmicas, químicas y de proceso, ayudando a reducir pérdidas, mejorar la eficiencia energética y proteger el producto en etapas sensibles.

Aplicações industriais

Aplicações industriais

Descubra as aplicações industriais das soluções da SMC para a indústria vinícola

Controlo do processo de fermentação

Proteção da qualidade do vinho e do processo

Guía de selección de refrigeradores industriales

Guía de selección de refrigeradores industriales

 Guía de selección de refrigeradores industriales

 

Los refrigeradores de agua y los secadores de aire de SMC representan la excelencia tecnológica y el compromiso con la sostenibilidad, ofreciendo innovación natural para un futuro sostenible. 

Gracias a la innovación constante, SMC desarrolla soluciones avanzadas diseñadas con refrigerantes sostenibles para cumplir con las normativas F-Gas más exigentes, garantizando su compatibilidad a largo plazo con las futuras regulaciones.

La alta durabilidad de nuestros equipos te brinda la confianza de que tus procesos están respaldados por soluciones fiables, protegiendo tu inversión al asegurar un rendimiento constante con garantía de futuro.