Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ISA2, Датчик противодавления бесконтактного типа, модульный тип

  • Датчик противодавления для контроля расположения обрабатываемой детали
  • Расстояние обнаружения : от 0.01 до 0.5 мм
  • Воспроизводимость: не более 0.01 мм
  • Присоединение: 1/8
  • Диапазон рабочих давлений : от 30 до 200 кПа
     

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено