Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ISA2, Air Catch Sensor, Modular Type

  • Air catch sensor for work piece detection
  • Detection distance: 0.01 to 0.5mm
  • Repetition accuracy: 0.01mm or less
  • Port size: 1/8
  • Operating pressure: 30 to 200kPa
     

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria