Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ISA2, Air Catch Sensor, Modular Type

  • Сензор за наличие на изделие
  • Дистанция: 0,01 до 0,5 mm
  • Повторяемост: максимум 0,01 mm
  • Резбово присъединяване: 1/8
  • Работно налягане: 30 до 200kPa
     

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене