Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ISA2, Pneumatický odměřovací senzor, modulární provedení

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu ISA3. Informace o náhrade zde.
  • pneumatický odměřovací senzor pro detekci správné polohy předmětu
  • vzdálenost detekce: 0.01 až 0.5 mm
  • opakovatelná přesnost: 0.01mm a méně
  • připojovací závity: 1/8
  • provozní tlak: 30 až 200 kPa
     

Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.