Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Клапаны (Все типы)

Клапаны (Все типы)
  • Рабочая среда: воздух
  • Диапазон рабочих давлений (внутренний пилот) 0.15 - 0.7 МПа
  • Эффективное сечение мм 2 (Cv): индивидуального монтажа 0.9 (0.05);
    блочного монтажа 1.8 (0.1)
  • Напряжения питания катушки: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Время отклика (0.5 МПа): не более 15 мс
  • Температура окружающей и рабочей среды: макс. 50°C

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено