Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vanne (tous modèles)

Vanne (tous modèles)
  • Fluide : air
  • Plage de pression d'utilisation : (pilotage interne) 0.15 - 0.7 MPa
  • Surface équivalente mm 2 (Cv) : montage en ligne 0.9 (0.05);
    montage sur embase 1.8 (0.1)
  • Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse (à 0.5 MPa) : 15 ms maxi.
  • Température ambiante et du fluide : 50°C maxi.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche