Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Szelep (minden típus)

Szelep (minden típus)
  • közeg: levegő
  • üzemi nyomástartomány: (belső segédlevegő) 0,15 - 0,7 MPa
  • névleges keresztmetszet, mm 2 (Cv): csőszelep 0,9 (0,05);
    alaplapra szerelhető 1,8 (0,1)
  • tekercsfeszültség: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • válaszidő (0,5MPa): 15ms vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: max. 50°C

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek