Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VQ1*0*, Серия 1000, 5-линейный электромагнитный пневмораспределитель, с плагин разъемом, блочный монтаж

  • Рабочая среда: воздух/инертный газ
  • Диапазон рабочих давлений: 0.1 - 0.7 МПа
    (тип для высокого давления 0.8 МПа)
  • Эффективное сечение мм 2 (Cv): "металл по металлу" 4.5 (0.25);
    эластичное 6.3 (0.35)
  • Напряжения питания катушки: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Время отклика (мс) базовое потребление 1 Вт, H 1.5 Вт:
    2-х позиционный "металл по металлу" до 12;
    2-х позиционный эластичный до 15
    3-х позиционный "металл по металлу" до 20;
    3-х позиционный эластичный до 25
  • Температура окружающей и рабочей среды: от -10 до 50°C

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено