Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQ1*0*, řada 1000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, interní prodrátování, montáž na základovou desku

  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 MPa až 0.7 MPa
    (pro vyšší tlak: 0.8MPa)
  • poměrný průřez mm 2 (Cv): ocelové těsnění - 3.6 (0.2);
    elastomerové těsnění - 5.4 (0.3)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba (ms) standard 1W, H 1.5W:
    5/2 ventil, ocelové těsnění - 12 a méně;
    5/2 ventil, elastomerové těsnění - 15 a méně
    5/3 ventil, ocelové těsnění - 20 a méně;
    5/3 ventil, elastomerové těsnění - 25 a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50 °C

Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.