Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQ1*0*, VQ1000 sorozat, 5-utú mágnesszelep, belső huzalozású, alaplapra szerelhető

  • közeg: levegő/nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,1MPa - 0,7MPa
    (nagynyomású kivitel 0,8MPa)
  • névleges keresztmetszet, mm 2 (Cv): fémes tömítésnél 3,6 (0,2);
    gumitömítésnél 5,4 (0,3)
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • standard válaszidő (ms) 1W, H 1,5W:
    2 állású fémes tömítésnél 12 vagy kevesebb;
    2 állású gumitömítésnél 15 vagy kevesebb
    3 állású fémes tömítésnél 20 vagy kevesebb;
    3 állású gumitömítésnél 25 vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: -10 - 50°C

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek