Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

VQ1*0*, Seria 1000, zawory rozdzielające 5/2 i 5/3, do płyt wewnętrznie okablowanych

  • Czynnik roboczy: sprężone powietrze /gaz obojętny
  • Zakres ciśnienia pracy: 0,1 MPa - 0,7 MPa
    (do wysokiego ciśnienia 0,8 MPa)
  • Ekwiwalentna powierzchnia przelotu mm 2 (Cv): suwak metalowy 3,6 (0,2);
    uszczelnienie elastyczne 5,4 (0,3)
  • Napięcie sterowania: 12, 24V DC;
    100, 110, 200, 220V AC
  • Czas odpowiedzi [ms] standard 1 W, do wysokiego ciśnienia 1,5 W:
    5/2-suwak metalowy 12 lub mniej;
    5/2-uszczelnienie elastyczne 15 lub mniej
    5/3-suwak metalowy 20 lub mniej;
    5/3-uszczelnienie elastyczne 25 lub mniej
  • Temperatura otoczenia/czynnika roboczego: -10 do 50°C

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria