- Home
- Products
- Actuators
- Linear Actuators
- Compact
- C55
Actuators
Compact Cylinder ISO Standard - C55
ISO means Service with SMC
- Get the qualified assistance you need – Personalised and prompt advice from our experts
- Put it to work the soonest – Produced & Stocked in Europe
- Let the cylinder adapt to your application – Up to 30 rod end modifications available.
Ve daha fazlası
- Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100 mm
- Large stroke range from 5 mm up to 150 mm
- Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification
- Snap ring construction allows easy and quicker maintenance
- Available variations for non-standard environments: ATEX, secondary batteries manufacturing
- Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.
Ürün seçimi
İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.
Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın
Bu ürün seçim konfigürasyonu için sonuç bulunamadı.
Seçilen ürün konfigürasyonu için sonuç bulunmamaktadır.