- Home
- Products
- Actuators
- Rotary Actuators
- Vane Type
- CRB
Actuators
Rotary Actuator Vane Type - CRB
Rotate in unexpected spaces
- Introduce compactness and lightness in your machine – 115 g and 55.6 mm (size 20); angle adjustment unit and auto switch unit built-in as standard
- Reduce the machine operating pressure whilst maintaining actuator torque – Double vane construction available with effective torque up to 9.24 N·m (size 40 and 0.6 MPa)
- Reduce installation, inspection and maintenance time – Piping, wiring and angle adjustment can be performed on the same side
- Achieve smooth & precise movements even at low speed – Wider low-speed range for rotation (0.5s/90º).
Ve daha fazlası
- Sizes: 10, 15, 20, 30, 40
- Rotating angles: 90°, 180°, 270°
- Single and double vane
- Adjustable rotation time range: from 0.03 to 0.5 s/90°
- Torque up to 15.80 Nm
- Angle adjustment ranges up to 175°.
Ürün seçimi
İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.
Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın
Bu ürün seçim konfigürasyonu için sonuç bulunamadı.
Seçilen ürün konfigürasyonu için sonuç bulunmamaktadır.