Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

With Compact Indicator, In-line – AS*2FS-A

The compact open window to easy flow control

  • Control the flow even in small spaces – Integrated compact indicator with fraction scale
  • Make assembly and maintenance easy – Large 4-marked push-lock type handle that facilitates the adjustment and locking
  • Get versatility and flexibility in design – Wide product range.

Ve daha fazlası

  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 6 mm and Ø 1/8" to Ø 1/4"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın