Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Mit kompakter Anzeige, Gerade – AS*2FS-A

Das kompakte Fenster zur Durchflusskontrolle

  • Kontrolle des Durchflusses auch auf kleinstem Raum – Integrierte Kompaktanzeige mit Noniusanzeige
  • Einfache Montage und Wartung – Großer Push-Lock-Knopf mit 90°-Teilung, der die Einstellung und Verriegelung erleichtert
  • Vielseitigkeit und Flexibilität im Design – Breite Produktpalette.

u.v.m.

  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 6 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/4"
  • Betriebsdruckbereich: 0.1 bis 1 MPa.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren