Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

With Compact Indicator, Universal – AS*3*1FSG-A

The compact open window to easy flow control

  • Control the flow even in small spaces – Integrated compact indicator with fraction scale
  • Make assembly and maintenance easy – Large 4-marked push-lock type handle that facilitates the adjustment and locking
  • Get versatility and flexibility in design – Wide product range.

Ve daha fazlası

  • Stainless Steel 303
  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın