Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Con indicatore compatto, Universale – AS*3*1FSG-A

Una piccola finestra sulla portata

  • Controllo della portata anche in spazi ridotti – Indicatore compatto integrato con scala frazionata
  • Facile installazione e manutenzione – Manopola bloccabile a 4 indicazioni che facilita la regolazione ed il bloccaggio
  • Design versatile e flessibile – Ampia gamma.

And much more

  • Acciaio inox 303
  • Misura attacco: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile.: da Ø 3.2 a Ø 12 mm e Ø 1/8" a Ø 1/2
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca