Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

HEC

HEC
Ако вашата машина се нуждае от точен контрол на температурата, нашата нова серия HEC, термо кон е идеалният отговор. Разработена първоначално за полупроводниковата индустрия, серията HEC е гама от охладители от типа Пелтие, които са идеални за осигуряване на постоянна температура на циркулиращите течности. Понастоящем се предлага или с въздушно охлаждане - без хладилен тип - или с водно охлаждане; Серия HEC осигурява точен контрол на температурата от + -0,01 до + -0,03 ° C. Предлага се в широк диапазон от захранващи напрежения; 100 до 240VAC, 50 / 60Hz за модели с въздушно охлаждане и 200 до 220VAC, 50/60 Hz за водно охлаждане или опции Galden®HT 135, Fluorinert ™ FC-3283, този нов компактен чилър предлага изключителни характеристики на охлаждащия капацитет между 230 и 1200W в зависимост от избрания модел. Допълнителните предимства на устройството на HEC Peltier са, че както шумът, така и вибрациите са сведени до абсолютен минимум. Серията HEC е както CE, така и IEC 60601-1 Съответства на безопасността на медицинското оборудване, а моделите с въздушно охлаждане са идеални за контрол на температурите на места, където няма водни съоръжения.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене