Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HEC

HEC
Om du har problem med att kyla ner en värmekälla och behöver temperaturkontroll med hög precision är vår serie HEC cirkulationskylare idealisk för att säkerställa konstant temperatur hos cirkulerande media med hjälp av peltierelement. Serie HEC finns i både luftkylda och vattenkylda varianter, med enastående kylkapacitet på mellan 140 W och 1200 W, och ger exakt temperaturkontroll på ± 0,01 till ±0,03 °C. Med en enkel konstruktion och en utformning för låg vibration är denna cirkulationskylare med hög tillförlitlighet fri från köldmedium och kan kontrollera värmekällans temperatur med hjälp av en extern temperatursensor.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria