Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Valve (All Types)

Valve (All Types)
  • Флуид: сгъстен въздух
  • Работно налягане: -100 kPa до 0.7 MPa
  • Ефективно сечение mm 2 (Cv фактор):
    P до A/B 26.17 - 59.21 (1.45 - 3.29);
    A/B до EA/EB 16.23 - 64.12 (0.90 - 3.56)
  • Напрежение на бобината: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Време за реакция (ms) 0.5 MPa без светлинна индикация /
    и шумоподтискане : 62 или по-малко
  • Температура на флуида и околната среда: Максимум 50°C

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене