Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

IDK, Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung (Fluoropolymer)

IDK, Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung (Fluoropolymer)
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung in zwei Bauarten erhältlich: gerade und spiralförmig.
  • Außen-ø: 4 und 6 mm, (Ø 2 nur für gerade Standardausführung).
  • Medientemperatur: 0 bis 60 ºC.
  • Max. Betriebsdruck: 0,7 MPa.
  • effektive Schlauchlänge: 100 und 200 mm.
  • Verwendbare Steckverbindung: KQ2.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Leitungs-Außen-Ø
Effektive Länge
Spulenform

Weitere Produkte