Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

AMC, Desoleador, Sistema métrico

  • Fluido: aire comprimido
  • Área efectiva mm 2 (Cv):
    modelo de rosca macho 16 (0.88) - 550 (31);
    modelo de rosca hembra 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • Reducción de ruido: 35db o más
  • Extracción de neblina de aceite: 99.9% o más
  • Presión de alimentación del elemento filtrante: 0.1MPa o menos
  • Temperatura ambiente y de fluido: 5 - 60° C

Configuración de producto

 
Tamaño
Rosca
Modelo de rosca
Tamaño de conexión
Accesorio