Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

CG1-Z1, Cilindro neumático, Doble efecto, vástago simple

  • Estándar: doble efecto, vástago simple
  • Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras hasta 1000 mm
  • Mejorada flexibilidad de conexionado
  • Montaje: básico, escuadra, brida delantera o trasera, muñón delantero o trasero, fijación oscilante
  • Se puede usar con detectores magnéticos con una variedad de longitudes de cable.

Configuración de producto

 
Imán
Montaje
Amortiguación
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Carrera
  []
Extremo de vástago
Fijación oscilante
Fijación extremo vástago
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Ejecuciones especiales
Posición de conexión especial