Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(D)G3-Z1, Air Cylinder Short Type, Double Acting, Single Rod

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 50 mm
  • Short type construction
  • Rubber bumper cushion.

Configuración de producto

 
Imán
Montaje
Diámetro
Carrera
  []
Rosca extremo vástago
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número